Pièces, jeu de colliers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CE-010
CE-320
CPS-2S
CPS-3
CPS-8V
WCS-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Remarks B
(mm)
G
(mm)

42.86 €

1 6 jours M8X1.2524.06.513.04.0G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt284.0

23.63 €

1 9 jours M6X1.018.29.712.74.0-20-

23.50 €

1 6 jours M5X0.814.08.56.8T15G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt13.52.0

22.35 €

1 6 jours M6X1.016.510.08.83.0G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt193.0

20.67 €

1 6 jours M8X1.2520.813.015.54.0G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt244.0

50.31 €

1 6 jours M6X1.019.4-15.03.0-21.0-

Loading...

  1. 1

Assistance technique