Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A
Product Type | Aiguille à tracer de type crayon | Shaft Diameter(mm) | 5 | Tip specifications | Pointe en carbure |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall Length(mm) | 170 (In storage 110) | Grip Part Length(mm) | 97 |
Grip Part Diameter(mm) | φ10 | Mass(g) | 40 | Material | Main Body: Carbon Tool Steel / Tip: Hardened Tip (G2) |
Tip hardness | HRA87 | Application | Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and Glass | Features 1 | As the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc. |
Features 2 | Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs. | Features 3 | Tip angle 55° |
Vous vous trouvez sur la page de Scribing Needle with Tip A Type, le numéro d'article est le suivant: A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles