Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DDHNL2020K-1504 |
DDHNL2020K-1506 |
DDHNL2525M-1504 |
DDHNL2525M-1506 |
DDHNR2020K-1504 |
DDHNR2020K-1506 |
DDHNR2525M-1504 |
DDHNR2525M-1506 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.45 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 25 | 20 | 125 | DD-44(DD-43) | ||
108.45 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 25 | 20 | 125 | DD-43(DD-44) | ||
97.68 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 32 | 25 | 150 | DD-44(DD-43) | ||
117.91 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 32 | 25 | 150 | DD-43(DD-44) | ||
89.85 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 25 | 20 | 125 | DD-44(DD-43) | ||
108.45 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 25 | 20 | 125 | DD-43(DD-44) | ||
97.68 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 32 | 25 | 150 | DD-44(DD-43) | ||
117.91 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 32 | 25 | 150 | DD-43(DD-44) |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Face plane / Profilage | Clamp Shape | Serre-câble |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | F2(mm) | 22 | L2(mm) | 37 |
Clamp | CP-3D | Screw | CS-3D | Spring | SP-3D |
Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Sheet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles