Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PDHNL2020K-15 |
PDHNL2525M-15 |
PDHNR2020K-15 |
PDHNR2525M-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.15 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 36 | 22 | 20 | 125 | ||
111.61 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 32 | 24 | 25 | 150 | ||
102.15 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 36 | 22 | 20 | 125 | ||
92.47 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 32 | 24 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Face plane / Profilage | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | L2(mm) | 36 | Sheet | LD-43※LD-43-20(LD-42)(※LD-42-20) |
Wrench | LW-3 | Lever | LL-4 | Lock screw | LS-3 |
Shim Pin | LSP-2 | Punch | PC-2 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles