Type PSSN (diamètre extérieur, surface d'extrémité, chanfreinage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSSNL1616H-09
PSSNL2020K-12
PSSNL2525M-12
PSSNR2020K-12
PSSNR2525M-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock screw Shim Pin Punch

106.61 €

1 9 jours Pour gauchers1616162013.61610022LS-32FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

111.86 €

1 9 jours Pour gauchers2020202516.42012529LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

121.32 €

1 9 jours Pour gauchers--253223.42515029LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

111.86 €

1 9 jours Pour droitiers2020202516.42012529LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

121.32 €

1 9 jours Pour droitiers2525253223.42515029LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (rectangulaire) Application Diamètre extérieur / Face plane / Chanfrein Clamp Shape Verrou de levier
Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif Standard corner R (rε) 0.8

Assistance technique