Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSSNL2020K-12
Référence pièce
|
---|
PSSNL2020K-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.56 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 20 | 25 | 16.4 | 20 | 125 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur / Face plane / Chanfrein | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Type PSSN (diamètre extérieur, surface d'extrémité, chanfreinage), le numéro d'article est le suivant: PSSNL2020K-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSSNL2020K-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Punch
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSSNL1616H-09 |
PSSNL2525M-12 |
PSSNR2020K-12 |
PSSNR2525M-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.30 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 16 | 16 | 16 | 20 | 13.6 | 16 | 100 | 22 | LS-32 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
115.02 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | - | - | 25 | 32 | 23.4 | 25 | 150 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
105.56 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | 20 | 25 | 16.4 | 20 | 125 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
95.28 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 25 | 25 | 32 | 23.4 | 25 | 150 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |