Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSDNN1616H-09
Référence pièce
|
---|
PSDNN1616H-09 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 8 | 16 | 100 | 21 | LS-32 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur / Chanfrein | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Ambidextre | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Type PSDN (diamètre extérieur, chanfreinage), le numéro d'article est le suivant: PSDNN1616H-09.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSDNN1616H-09.
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Punch
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSDNN2020K-12 |
PSDNN2525M-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.15 € | 1 | 6 jours | 20 | 10 | 20 | 125 | 30 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
111.61 € | 1 | 6 jours | 25 | 12.5 | 25 | 150 | 30 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |