Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PTGNR1212F-11
Référence pièce
|
---|
PTGNR1212F-11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.30 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 80 | 18 | - | FH-2 | LL-03N | LS-03N | P-03 | - |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Type PGTN (usinage de diamètre extérieur), le numéro d'article est le suivant: PTGNR1212F-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTGNR1212F-11.
Configurer
Propriétés de base
Sheet
Punch
Type
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PTGNL2020K-16 |
PTGNL2525M-16 |
PTGNL2525M-22 |
PTGNR1616H-11 |
PTGNR1616H-16 |
PTGNR2020H-16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | |
95.28 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 32 | 20 | 25 | 150 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
115.02 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 32 | 24 | 25 | 150 | 29 | LT-42N※LT-42N-20 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
100.30 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 16 | 16 | 16 | 20 | 14 | 16 | 100 | 22 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
100.30 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 16 | 16 | 16 | 20 | 17 | 16 | 100 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
105.56 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 100 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 |