Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WTJNL2020K-16N |
WTJNL2525M-16N |
WTJNR2020K-16N |
WTJNR2525M-16N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.23 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
141.75 € | 1 | 8 jours | Pour gauchers | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
102.93 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
111.64 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Cale de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | F2(mm) | 24 | L2(mm) | 32 |
Sheet | WTN-33※WTN-33-20 | Wrench | LW-3 | Shim Pin | WP-1S |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | WCS-1N | Shim Nut | WN-1 |
Spacer | WSP-1 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles