Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WTKNL2020K-16N |
WTKNL2525M-16N |
WTKNR2525M-16N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.93 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 25 | - | 20 | 125 | ||
114.46 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 32 | 30 | 25 | 150 | ||
111.64 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 32 | 30 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / Face plane / Profilage | Clamp Shape | Cale de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | L2(mm) | 32 | Sheet | WTN-33※WTN-33-20 |
Wrench | LW-3 | Shim Pin | WP-1S | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | WCS-1N | Shim Nut | WN-1 | Spacer | WSP-1 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles