Type DVVN (diamètre extérieur / profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DVVNN2020K-16
DVVNN2525M-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

114.75 €

1 8 jours 201020125

125.27 €

1 9 jours 2512.525150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape V (35° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Profilage Clamp Shape Serre-câble
Selfishly Ambidextre Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif L2(mm) 46
Clamp CP-5D Screw CS-5D Spring SP-5D
Sheet DV-33 Sheet screw SB-4085TR Wrench LW-3/FT-15
Standard corner R (rε) 0.8

Assistance technique