Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PVLNL2525M-16Q |
PVLNR2525M-16Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
115.02 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | ||
111.61 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Serrure à broche |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | B(mm) | 25 | F1(mm) | 32 |
H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 37 |
Sheet | KVN-32 | Wrench | LW-3 | Lock screw | LS-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Lock pin | LP-6S |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles