Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PVPNL2020K-16Q |
PVPNL2525M-16Q |
PVPNR2020K-16Q |
PVPNR2525M-16Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Lock pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.64 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 125 | LP-2S | ||
135.00 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 32 | 28 | 25 | 150 | LP-6S | ||
105.76 € | 1 | 7 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 125 | LP-2S | ||
110.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Pour droitiers | 25 | 25 | 25 | 32 | 28 | 25 | 150 | LP-6S |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Face plane / Profilage | Clamp Shape | Serrure à broche |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | L2(mm) | 30 | Sheet | KVN-32 |
Wrench | LW-3 | Lock screw | LS-11 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Lock pin
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles