Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PWLNL1616H-06 |
PWLNL2020K-06 |
PWLNL2020K-08 |
PWLNL2525M-08 |
PWLNR1616H-06 |
PWLNR2020K-06 |
PWLNR2020K-08 |
PWLNR2525M-06 |
PWLNR2525M-08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.61 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 16 | 16 | 16 | 20 | - | 16 | 100 | 22 | LW-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
111.86 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 125 | 22 | LW-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
111.86 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 125 | 26 | LW-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 32 | 23 | 25 | 150 | 26 | LW-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
106.61 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 16 | 16 | 16 | 20 | - | 16 | 100 | 22 | LW-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
111.86 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 125 | 22 | LW-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
111.86 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 125 | 26 | LW-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
121.32 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 25 | 25 | 25 | 32 | - | 25 | 150 | 22 | LW-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
121.32 € | 1 | 7 jours | Pour droitiers | 25 | 25 | 25 | 32 | 23 | 25 | 150 | 26 | LW-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (type hexagonal) | Application | Diamètre extérieur / Face plane | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Punch
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles