• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type CCLN (usinage de diamètre extérieur / usinage d'extrémité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCLNL2020K-12
CCLNL2525M-12
CCLNL3225P-16
CCLNR2525M-12
CCLNR3225P-16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Clamp set Chip Breaker Sheet stop screw

78.43 €

10 jours Left-hand202752012532SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)

85.47 €

6 jours Left-hand2532-2515032SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)

115.23 €

10 jours Left-hand2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4X10

88.46 €

4 jours Right-hand2532-2515032SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)

115.23 €

6 jours Right-hand2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4X10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Clamp-on
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique