Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSRNR2525M-12
Référence pièce
|
---|
CSRNR2525M-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Chip Breaker | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.11 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 27 | - | 25 | 150 | 22 | SP-141(SP-143) | CE-020 | CB-11 | M3X8(M3X12) |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Type CSRN (usinage de diamètre extérieur), le numéro d'article est le suivant: CSRNR2525M-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSRNR2525M-12.
Configurer
Propriétés de base
F2(mm)
Type
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Clamp set
Chip Breaker
Sheet stop screw
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSRNL3225P-12 |
CSRNL4040R-15 |
CSRNR2020K-12 |
CSRNR3225P-12 |
CSRNR3225P-15 |
CSRNR4040R-15 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Chip Breaker | Sheet stop screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.53 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 27 | - | 32 | 170 | 22 | SP-141(SP-143) | CE-020 | CB-11 | M3X8(M3X12) | ||
165.38 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 40 | 43 | - | 40 | 200 | 30 | SP-162 | CE-220 | CB-51 | M4X10 | ||
111.61 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 22 | 2 | 20 | 125 | 22 | SP-141(SP-143) | CE-020 | CB-11 | M3X8(M3X12) | ||
130.53 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 27 | - | 32 | 170 | 22 | SP-141(SP-143) | CE-020 | CB-11 | M3X8(M3X12) | ||
145.55 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 32 | - | 32 | 170 | 30 | SP-162 | CE-220 | CB-51 | M4X10 | ||
165.38 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 40 | 43 | - | 40 | 200 | 30 | SP-162 | CE-220 | CB-51 | M4X10 |