Type CSRN (usinage de diamètre extérieur) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSRNL2020K-12
CSRNL2525M-12
CSRNL3225P-12
CSRNL4040R-15
CSRNR2020K-12
CSRNR2525M-12
CSRNR3225P-12
CSRNR3225P-15
CSRNR4040R-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Clamp set Chip Breaker Sheet stop screw

111.61 €

1 6 jours Pour gauchers202222012522SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

122.11 €

1 6 jours Pour gauchers2527-2515022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

130.53 €

1 6 jours Pour gauchers2527-3217022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

165.38 €

1 6 jours Pour gauchers4043-4020030SP-162CE-220CB-51M4X10

111.61 €

1 6 jours Pour droitiers202222012522SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

122.11 €

1 6 jours Pour droitiers2527-2515022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

130.53 €

1 6 jours Pour droitiers2527-3217022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

145.55 €

1 6 jours Pour droitiers2532-3217030SP-162CE-220CB-51M4X10

165.38 €

1 6 jours Pour droitiers4043-4020030SP-162CE-220CB-51M4X10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (rectangulaire) Application Diamètre extérieur Clamp Shape Pince de serrage
Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8

Assistance technique