Type CS-N (usinage de diamètre extérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS-NR2525M-12

Référence pièce
CS-NR2525M-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

129.47 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (rectangulaire) Application Diamètre extérieur Clamp Shape Pince de serrage
Selfishly Pour droitiers Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif B(mm) 25
F1(mm) 32 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 20 Sheet SP-141(SP-143) Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-020 Chip Breaker CB-11
Sheet stop screw M3X8(M3X12)

Vous vous trouvez sur la page de Type CS-N (usinage de diamètre extérieur), le numéro d'article est le suivant: CS-NR2525M-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS-NR2525M-12.

Assistance technique