Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSSNL2525M-12
Applicable Tip Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur / Face plane / Chanfrein | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour gauchers | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 32 | F2(mm) | 23 | H1=h(mm) | 25 |
L1(mm) | 150 | L2(mm) | 26 | Sheet | SP-141(SP-143) |
Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-020 |
Chip Breaker | CB-11 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Vous vous trouvez sur la page de Type CSSN (usinage de diamètre extérieur / usinage d'extrémité / chanfreinage), le numéro d'article est le suivant: CSSNL2525M-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSSNL2525M-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles