Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSDNN2020K-12 |
CSDNN2525M-12 |
CSDNN3225P-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.91 € | 1 | 8 jours | 20 | 10 | 20 | 125 | ||
129.47 € | 1 | 9 jours | 25 | 12.5 | 25 | 150 | ||
137.89 € | 1 | 9 jours | 25 | 12.5 | 32 | 170 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur / Chanfrein | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Ambidextre | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | L2(mm) | 32 |
Sheet | SP-141(SP-143) | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CE-040 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles