Type CRSN (usinage de diamètre extérieur / usinage d'extrémité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRSNL2020K-12
CRSNL2525M-12
CRSNR2020K-12
CRSNR2525M-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

129.47 €

1 9 jours Pour gauchers202520125

137.89 €

1 9 jours Pour gauchers253225150

129.47 €

1 9 jours Pour droitiers202520125

137.89 €

1 9 jours Pour droitiers253225150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape R (circulaire) Application Diamètre extérieur / Face plane Clamp Shape Pince de serrage
Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif L2(mm) 26 Sheet SP-841(SP-843)
Wrench LW-4 Clamp set CE-030 Sheet stop screw M3X8(M3X12)

Assistance technique