Type CCRN-A (usinage de diamètre extérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCRNL2525M-09A
CCRNR2525M-09A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly

145.55 €

1 6 jours Pour gauchers

145.55 €

1 6 jours Pour droitiers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur Clamp Shape Pince de serrage
Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif B(mm) 25 F1(mm) 27
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 27
Sheet SP-429 Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set CE-030A Sheet stop screw HH3X12

Assistance technique