Type CSRN-A (usinage de diamètre extérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSRNL2525M-12A

Référence pièce
CSRNL2525M-12A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.55 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (rectangulaire) Application Diamètre extérieur Clamp Shape Pince de serrage
Selfishly Pour gauchers Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif B(mm) 25
F1(mm) 27 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 22 Sheet SP-148(SP-143) Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set CE-030A Sheet stop screw BH3X12

Vous vous trouvez sur la page de Type CSRN-A (usinage de diamètre extérieur), le numéro d'article est le suivant: CSRNL2525M-12A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSRNL2525M-12A.

Assistance technique