Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSDNN2525M-09A |
CSDNN2525M-12A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sheet | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
145.55 € | 1 | 6 jours | SP-129 | HH3X12 | ||
145.55 € | 1 | 6 jours | SP-148(SP-143) | BH3X12 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur / Chanfrein | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Ambidextre | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 12.5 | H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 |
L2(mm) | 32 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-040 |
Configurer
Propriétés de base
Sheet
Sheet stop screw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles