Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSSNL2525M-09A |
CSSNL2525M-12A |
CSSNR2525M-09A |
CSSNR2525M-12A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | F2 (mm) | Sheet | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.71 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | SP-129 | HH3X12 | ||
120.58 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 23 | SP-148(SP-143) | BH3X12 | ||
117.37 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | SP-129 | HH3X12 | ||
120.58 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 23 | SP-148(SP-143) | BH3X12 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur / Face plane / Chanfrein | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | B(mm) | 25 | F1(mm) | 32 |
H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 26 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-030A |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
F2(mm)
Sheet
Sheet stop screw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles