Type CTJN-A (usinage de diamètre extérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTJNL2525M-11A
CTJNR2525M-11A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly

154.36 €

1 9 jours Pour gauchers

154.36 €

1 9 jours Pour droitiers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur Clamp Shape Pince de serrage
Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif B(mm) 25 F1(mm) 32
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 22
Sheet SP-219 Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set CE-030A Sheet stop screw HH3X12

Assistance technique