Type SVLP (diamètre extérieur, usinage de profilés)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SVLPR1620JX-11-F15

Référence pièce
SVLPR1620JX-11-F15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

133.79 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape V (35° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Profilage Clamp Shape Vissé
Selfishly Pour droitiers Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 20
F1(mm) 26 F2(mm) 6 H1=h(mm) 16
S(mm) 15 L1(mm) 120 L2(mm) 12
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.2 Clamp screw SB-2570TR

Vous vous trouvez sur la page de Type SVLP (diamètre extérieur, usinage de profilés), le numéro d'article est le suivant: SVLPR1620JX-11-F15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVLPR1620JX-11-F15.

Assistance technique