Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCLCL1616H-12
Référence pièce
|
---|
SCLCL1616H-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour gauchers | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 100 | 20 | LTW-20/- | 0.4 | SB-5090TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Face plane | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv |
Vous vous trouvez sur la page de Type SCLC (usinage de diamètre extérieur / de surface d'extrémité), le numéro d'article est le suivant: SCLCL1616H-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCLCL1616H-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Standard corner R (rε)
Clamp screw
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SCLCL1010F-09 |
SCLCL1212H-09 |
SCLCL1616H-09 |
SCLCL2020K-09 |
SCLCL2020K-12 |
SCLCL2525M-09 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour gauchers | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 80 | 14 | FT-15/- | 0.2 | SB-4085TR | |
81.36 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 100 | 14 | FT-15/- | 0.2 | SB-4085TR | ||
82.23 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 100 | 15 | FT-15/- | 0.2 | SB-4085TR | ||
92.67 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 20 | FT-15/- | 0.2 | SB-4085TR | ||
92.67 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 22 | LTW-20/- | 0.4 | SB-5090TR | ||
102.26 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | 22 | FT-15/- | 0.2 | SB-4085TR |