Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDJCR1216JX-11-F05
Référence pièce
|
---|
SDJCR1216JX-11-F05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.52 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 16 | 18 | 2 | 12 | 5 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Vous vous trouvez sur la page de Support type SDJC (diamètre extérieur, profilage), le numéro d'article est le suivant: SDJCR1216JX-11-F05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDJCR1216JX-11-F05.
Configurer
Propriétés de base
Type
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
S(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Clamp screw
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SDJCL1616H-11 |
SDJCL2020K-11 |
SDJCL2525M-11 |
SDJCR1216JX-11-F15 |
SDJCR1616H-11 |
SDJCR1620JX-11-F05 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour gauchers | 16 | 20 | - | 16 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
89.85 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 25 | - | 20 | - | 125 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
99.44 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 32 | - | 25 | - | 150 | 23 | FT-15 | SB-4085TR | ||
132.52 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 16 | 28 | 12 | 12 | 15 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR | ||
79.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour droitiers | 16 | 20 | - | 16 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
104.75 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | - | 16 | 5 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR |