Type SDNC (diamètre extérieur, profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDNCN0808F-07
SDNCN1010F-11
SDNCN1010JX-07
SDNCN1010JX-11
SDNCN1212F-11
SDNCN1212JX-07
SDNCN1212JX-11
SDNCN1616H-11
SDNCN1616JX-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Wrench Clamp screw

95.85 €

1 6 jours 84885FT-8SB-2570TR

95.85 €

1 8 jours 1051080FT-15SB-4085TR

95.85 €

1 9 jours 10510120FT-8SB-2570TR

95.85 €

1 8 jours 10510120FT-15SB-4085TR

100.05 €

1 9 jours 1261285FT-15SB-4085TR

100.05 €

1 7 jours 12612120FT-8SB-2570TR

100.05 €

1 9 jours 12612120FT-15SB-4085TR

101.09 €

1 9 jours 16816100FT-15SB-4085TR

101.09 €

1 9 jours 16816120FT-15SB-4085TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Profilage Clamp Shape Vissé
Selfishly Ambidextre Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Standard corner R (rε) 0.2

Assistance technique