Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SDLPL0808F-07FF |
SDLPL1010JX-07FF |
SDLPL1010JX-11FF |
SDLPL1212JX-11FF |
SDLPL1616JX-11FF |
SDLPR0808F-07FF |
SDLPR1010JX-07FF |
SDLPR1010JX-11FF |
SDLPR1212JX-11FF |
SDLPR1616JX-11FF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.59 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 8 | 8 | 0.5 | 8 | 85 | 14 | FT-8 | SB-2570TR | ||
90.59 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 10 | 10 | - | 10 | 120 | - | FT-8 | SB-2570TR | ||
90.59 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 10 | 10 | 4 | 10 | 120 | 20 | FT-15 | SB-4085TR | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 12 | 12 | 2 | 12 | 120 | 20 | FT-15 | SB-4085TR | ||
95.85 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 16 | 16 | - | 16 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR | ||
90.59 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 8 | 8 | 0.5 | 8 | 85 | 14 | FT-8 | SB-2570TR | ||
90.59 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 10 | 10 | - | 10 | 120 | - | FT-8 | SB-2570TR | ||
90.59 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 10 | 10 | 4 | 10 | 120 | 20 | FT-15 | SB-4085TR | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 12 | 12 | 2 | 12 | 120 | 20 | FT-15 | SB-4085TR | ||
95.85 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 16 | 16 | - | 16 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Clamp screw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles