Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AVJBL1010JX-11FF |
AVJBL1212JX-11FF |
AVJBL1616JX-11FF |
AVJBR1010JX-11FF |
AVJBR1212JX-11FF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | Lock screw | Anchor Pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.51 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 10 | 10 | 10 | HSB4X8L | LPF-11 | ||
81.79 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 12 | 12 | 12 | HSB4X8L | LPF-1113 | ||
115.81 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 16 | 16 | 16 | HSB4X8L | LPF-1117 | ||
109.51 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 10 | 10 | 10 | HSB4X8R | LPF-11 | ||
114.75 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 12 | 12 | 12 | HSB4X8R | LPF-1113 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Pince de surface arrière |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | L1(mm) | 120 |
Wrench | FH-2 | Standard corner R (rε) | 0..4 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
Lock screw
Anchor Pin
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles