Type SVPP-FF (sans déport) (diamètre extérieur, surface d'extrémité, profilé, usinage de reliefs) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SVPPR1010JX-08FF
SVPPR1010JX-11FF
SVPPR1212F-08FF
SVPPR1212F-11FF
SVPPR1212JX-08FF
SVPPR1212JX-11FF
SVPPR1616JX-08FF
SVPPR1616JX-11FF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

100.05 €

1 6 jours 10104101201216FT-60.1SB-2050TR

82.90 €

1 Disponible 6 jours 10108101201620FT-80.2SB-2570TR

106.36 €

1 6 jours 1212212851216FT-60.1SB-2050TR

106.36 €

1 6 jours 1212612851620FT-80.2SB-2570TR

106.36 €

1 6 jours 12122121201216FT-60.1SB-2050TR

106.36 €

1 6 jours 12126121201620FT-80.2SB-2570TR

107.39 €

1 6 jours 1616-1612012-FT-60.1SB-2050TR

88.97 €

1 6 jours 16162161201620FT-80.2SB-2570TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape V (35° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Face plane / Profilage Clamp Shape Vissé
Selfishly Pour droitiers Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0

Assistance technique