Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PTLNR1620JX-16FF
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | B(mm) | 20 |
F1(mm) | 20 | H1=h(mm) | 16 | S(mm) | 0 |
L1(mm) | 120 | L2(mm) | 24 | Sheet | LT-32N※LT-32N-20 |
Wrench | FH-2.5 | Lever | LL-1N | Lock screw | LS-1N |
Shim Pin | LSP-1 | Punch | PC-1 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Type PTLN-FF (sans déport) (usinage de diamètre extérieur / de surface d'entraîneur), le numéro d'article est le suivant: PTLNR1620JX-16FF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTLNR1620JX-16FF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles