Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S12F-STWR15 |
S14H-STWR15 |
S15F-STWR15 |
S16F-STWR15 |
S19K-STWR15 |
S20G-STWR15 |
S20K-STWR15 |
S22K-STWR15 |
S25.0J-STWR15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Full length L1 | H (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.93 € | 1 | 9 jours | 80 | 11 | 12 | 20 | 18 | 22 | ||
183.74 € | 1 | 9 jours | 100 | 13 | 14 | 20 | 18 | 22 | ||
193.28 € | 1 | 9 jours | 85 | 15 | 15.875 | 20 | 18 | 22 | ||
193.28 € | 1 | 9 jours | 85 | 15 | 16 | 20 | 18 | 22 | ||
202.10 € | 1 | 9 jours | 120 | 17 | 19.05 | 18.5 | 18 | - | ||
213.11 € | 1 | 6 jours | 90 | 18 | 20 | 19.5 | 18 | - | ||
213.11 € | 1 | 9 jours | 120 | 18 | 20 | 19.5 | 18 | - | ||
222.66 € | 1 | 9 jours | 125 | 20 | 22 | 21.5 | 22 | - | ||
239.69 € | 1 | 8 jours | 110 | 23 | 25 | 24.5 | 22 | - |
Loading...
Selfishly | Pour droitiers | T(mm) | 3 | Wrench | LTW-10S |
---|---|---|---|---|---|
Clamp screw | SB-3080TR | Compatible Tip | TWBR ○○○○○ - ○○○ |
Configurer
Propriétés de base
Full length L1
H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles