Insert de burin de tournage / foret à pointe de perçage à petit diamètre intérieur / perçage / concentricité variable / PSBL04-S/05-S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSBL0202-50S-PR930
PSBR0202-50S-PR930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly

20.65 €

11.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

Pour gauchers

21.64 €

11.25 €

1 Jour même

Stock

Pour droitiers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Minimum Machining Diameter φA 2 Application Diamètre intérieur Full length L1 50
Shank diameter φD 1.8 H(mm) - F(mm) 0.9
rε(mm) 0.05 Material PR930 S(mm) 0.25
L2(mm) - L3(mm) 5

Assistance technique