• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manchon pour barre d'alésage à pointe de faible diamètre intérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PH0212-60
PH0312-60
PH0316-80
PH0416-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Full length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
Screw Wrench

116.95 €

1 6 jours 601112191.86HS3X4LW-1.5

116.95 €

1 6 jours 601112192.86HS3X4LW-1.5

116.95 €

1 6 jours 801516222.8Rp¼(PS¼ )HS3X4LW-1.5

116.95 €

1 6 jours 801516223.8Rp¼(PS¼ )HS4X4LW-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

L2(mm) 20

Assistance technique