Barre antivibration en carbure type C...SJZC (alésage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C04X-SJZCL03-065
C04X-SJZCR03-065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly

279.95 €

1 9 jours Pour gauchers

279.95 €

1 8 jours Pour droitiers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Autre Minimum Machining Diameter φA 6.5 Application Extraction
Clamp Shape Vissé Full length L1 93 Shank diameter φD 4
Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N N/A H(mm) 3.8
F(mm) 4 S(mm) 1.8 L2(mm) 4
L3(mm) 4.8 θ 15° Wrench FT-6
Standard corner R (rε) 0.03 Clamp screw SB-1635TR

Assistance technique