Barre antivibration en carbure type C...STXP (B) (usinage de diamètre intérieur / de surface d'extrémité dorsale)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C08X-STXPR08-09

Référence pièce
C08X-STXPR08-09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

213.19 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Minimum Machining Diameter φA 9 Application Diamètre intérieur
Selfishly Pour droitiers Clamp Shape Vissé Full length L1 143
Shank diameter φD 8 Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N N/A
H(mm) 7 F(mm) 4.6 S(mm) 0.5
L2(mm) 14 L3(mm) 0.6 θ 10°
Wrench FT-6 Standard corner R (rε) 0.03 Clamp screw SB-1TR

Assistance technique