Barre antivibration en carbure type C...STZB (alésage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C06J-STZBL06-085
C06J-STZBR06-085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly

274.07 €

1 6 jours Pour gauchers

274.07 €

1 6 jours Pour droitiers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Minimum Machining Diameter φA 8.5 Application Profilage de diamètre intérieur
Clamp Shape Vissé Full length L1 110 Shank diameter φD 6
Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N N/A H(mm) 5.4
F(mm) 5.1 S(mm) 2.0 L2(mm) 5
L3(mm) 5.7 θ 10° Wrench FT-6
Standard corner R (rε) 0.03 Clamp screw SB-1STR

Assistance technique