Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S10L-SVPCL08-14A |
S10L-SVPCR08-14A |
S12M-SVPBR11-18A |
S16Q-SVPBL11-22A |
S16Q-SVPBR11-22A |
S20R-SVPBL11-26A |
S20R-SVPBR11-26A |
S25S-SVPBR16-31A |
S32S-SVPBL16-40A |
S32S-SVPBR16-40A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.31 € | 1 | 9 jours | 14 | Pour gauchers | 140 | 10 | 9 | 8.5 | 3 | 24 | 21 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
121.31 € | 1 | 9 jours | 14 | Pour droitiers | 140 | 10 | 9 | 8.5 | 3 | 24 | 21 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
129.56 € | 1 | 9 jours | 18 | Pour droitiers | 150 | 12 | 11 | 11 | 4.5 | 29 | 26 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
144.25 € | 1 | 9 jours | 22 | Pour gauchers | 180 | 16 | 15 | 13.5 | 5 | 35 | 33 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
119.52 € | 1 | 9 jours | 22 | Pour droitiers | 180 | 16 | 15 | 13.5 | 5 | 35 | 33 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
169.22 € | 1 | 8 jours | 26 | Pour gauchers | 200 | 20 | 19 | 15.5 | 5 | 41 | 39 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
169.22 € | 1 | 9 jours | 26 | Pour droitiers | 200 | 20 | 19 | 15.5 | 5 | 41 | 39 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
162.72 € | 1 | 8 jours | 31 | Pour droitiers | 250 | 25 | 24 | 18 | 5 | 51 | 49 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
233.13 € | 1 | 9 jours | 40 | Pour gauchers | 250 | 32 | 31 | 23 | 6.5 | 54 | 53 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
233.13 € | 1 | 9 jours | 40 | Pour droitiers | 250 | 32 | 31 | 23 | 6.5 | 54 | 53 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
L3(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles