Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E10N-SVPCR08-14A |
E12Q-SVPBR11-18A |
E16X-SVPBR11-22A |
E20S-SVPBR11-26A |
E25T-SVPBR16-31A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Drawing | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353.39 € | 1 | 9 jours | 14 | 160 | 10 | 9 | 8.5 | Figure 9 | 3 | 20 | 18.5 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
401.32 € | 1 | 9 jours | 18 | 180 | 12 | 11 | 11 | Figure 9 | 4.5 | 23 | 22 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
577.58 € | 1 | 9 jours | 22 | 220 | 16 | 15 | 13.5 | Figure 9 | 5 | 28 | 27 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
900.74 € | 1 | 9 jours | 26 | 250 | 20 | 19 | 15.5 | Figure 9 | 5 | 32 | 31 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
1,279.71 € | 1 | 9 jours | 31 | 300 | 25 | 24 | 18 | Figure 6 | 5 | 38 | 37 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Selfishly | Pour droitiers |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Vissé | Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | ~7 |
Lubrication Hole Y/N | Disponible | L3(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Drawing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles