Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E12Q-SVUCR08-18A |
E16X-SVUBR11-25A |
E20S-SVUBR11-29A |
E25T-SVUBR16-34A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.31 € | 1 | 8 jours | 18 | 180 | 12 | 11 | 11.5 | 5.5 | 23 | 22 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
603.29 € | 1 | 8 jours | 25 | 220 | 16 | 15 | 16 | 8 | 28 | 27 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
911.76 € | 1 | 8 jours | 29 | 250 | 20 | 19 | 18 | 8 | 32 | 30 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
1,279.71 € | 1 | 8 jours | 34 | 300 | 25 | 24 | 21 | 8.5 | 38 | 37 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Selfishly | Pour droitiers |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Vissé | Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | ~7 |
Lubrication Hole Y/N | Disponible | L5(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles