Type S...SSKP (usinage de diamètre intérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S16Q-SSKPR09-20

Référence pièce
S16Q-SSKPR09-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

146.30 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (rectangulaire) Minimum Machining Diameter φA 20 Application Diamètre intérieur
Selfishly Pour droitiers Clamp Shape Vissé Full length L1 180
Shank diameter φD 16 Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A
H(mm) 14 F(mm) 10 S(mm) 2.0
L2(mm) 30 θ -3° Wrench FT-15
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set SB-4TR

Vous vous trouvez sur la page de Type S...SSKP (usinage de diamètre intérieur), le numéro d'article est le suivant: S16Q-SSKPR09-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S16Q-SSKPR09-20.

Assistance technique