Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S16N-CSKPR09-20 |
S20Q-CSKPR09-27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.46 € | 1 | 6 jours | 20 | 160 | 16 | 14 | 10 | 2.0 | 40 | ||
105.98 € | 1 | 6 jours | 27 | 180 | 20 | 18 | 13.5 | 3.5 | 45 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre intérieur | Selfishly | Pour droitiers |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Pince de serrage | Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
θ | 0° | Sheet | - | Wrench | FH-2.5 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CPS-2 | Sheet stop screw | - |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles