Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S20Q-CTUPL11-27 |
S25X-CTUPL16-34 |
S25X-CTUPR16-34 |
S32S-CTUPL16-43 |
S32S-CTUPR16-43 |
S40X-CTUPL16-50 |
S40X-CTUPR16-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp set | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.67 € | 1 | 9 jours | 27 | Pour gauchers | 180 | 20 | 18 | 13.5 | 1.3 | 40 | - | FH-2.5 | 0.4 | CPS-2 | - | ||
155.82 € | 1 | 9 jours | 34 | Pour gauchers | 220 | 25 | 23 | 17 | 1.0 | 60 | - | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | - | ||
155.82 € | 1 | 8 jours | 34 | Pour droitiers | 220 | 25 | 23 | 17 | 1.0 | 60 | - | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | - | ||
183.00 € | 1 | 9 jours | 43 | Pour gauchers | 250 | 32 | 30 | 21.5 | 1.0 | 70 | KPT-32 | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | - | ||
151.61 € | 1 | 9 jours | 43 | Pour droitiers | 250 | 32 | 30 | 21.5 | 1.0 | 70 | KPT-32 | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | - | ||
233.68 € | 1 | 8 jours | 50 | Pour gauchers | 315 | 40 | 37 | 25 | 1.0 | 80 | KPT-32 | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | SP3X10 | ||
233.68 € | 1 | 9 jours | 50 | Pour droitiers | 315 | 40 | 37 | 25 | 1.0 | 80 | KPT-32 | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | SP3X10 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | θ | 0° |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles