Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S20Q-PDUNL11-27 |
S25R-PDUNL11-32 |
S25R-PDUNR11-32 |
S32S-PDUNL11-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.79 € | 1 | 6 jours | 27 | Pour gauchers | 180 | 20 | 19 | 16 | 7.6 | 35 | 17° | ||
249.84 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour gauchers | 200 | 25 | 24 | 17 | 7.6 | 40 | 15° | ||
249.84 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour droitiers | 200 | 25 | 24 | 17 | 7.6 | 40 | 15° | ||
278.47 € | 1 | 6 jours | 40 | Pour gauchers | 250 | 32 | 31 | 22 | 8.5 | 45 | 12° |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | Sheet | LD-32N |
Wrench | FH-2.5 | Lever | LL-1DN | Lock screw | LS-1SN |
Shim Pin | LSP-1 | Punch | PC-1 | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles