Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A20Q-PDUNR11-27 |
A32S-PDUNR11-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.44 € | 1 | 9 jours | 27 | 180 | 20 | 19 | 16 | 7.6 | 35 | 17° | ||
327.68 € | 1 | 9 jours | 40 | 250 | 32 | 31 | 22 | 8.5 | 45 | 12° |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Selfishly | Pour droitiers |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Verrou de levier | Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | Disponible |
Sheet | LD-32N | Wrench | FH-2.5 | Lever | LL-1DN |
Lock screw | LS-1SN | Shim Pin | LSP-1 | Punch | PC-1 |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles