Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A20Q-PTUNR11-25 |
A25R-PTUNR11-32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.29 € | 1 | 8 jours | 25 | 180 | 20 | 19 | 13.2 | 0.2 | 37 | 17° | ||
199.52 € | 1 | 9 jours | 32 | 200 | 25 | 24 | 15.7 | 0.3 | 42 | 16° |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Diamètre intérieur | Selfishly | Pour droitiers |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Verrou de levier | Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | Disponible |
Sheet | - | Wrench | FH-2.5 | Lever | LL-03TN |
Lock screw | LS-03SN | Shim Pin | P-03S | Punch | - |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles