Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | rε (mm) | Material | W (mm) | θ | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.29 € | 10 | 6 jours | Pour gauchers | 0.17 | PR930 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
17.94 € | 10 | 6 jours | Pour gauchers | 0.2 | CR9025 | 3 | 4° | 2.3 | ||
17.94 € | 10 | 6 jours | Pour gauchers | 0.2 | PR930 | 3 | 4° | 2.3 | ||
19.20 € | 10 | 6 jours | Pour gauchers | 0.25 | CR9025 | 4 | 4° | 3.3 | ||
17.29 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.17 | CR9025 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
15.09 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.17 | KW10 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
17.29 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.17 | PR930 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
12.78 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.17 | TN90 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
17.29 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0 | CR9025 | 2.2 | 15° | 1.8 | ||
15.09 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0 | KW10 | 2.2 | 15° | 1.8 | ||
17.29 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0 | PR930 | 2.2 | 15° | 1.8 | ||
12.78 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0 | TN90 | 2.2 | 15° | 1.8 | ||
17.94 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.2 | CR9025 | 3 | 4° | 2.3 | ||
15.72 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.2 | KW10 | 3 | 4° | 2.3 | ||
17.94 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.2 | PR930 | 3 | 4° | 2.3 | ||
13.41 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.2 | TN90 | 3 | 4° | 2.3 | ||
15.72 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.25 | KW10 | 3 | 8° | 2.3 | ||
14.86 € | 10 | 8 jours | Pour droitiers | 0.25 | PR915 | 3 | 8° | 2.3 | ||
17.94 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.25 | PR930 | 3 | 8° | 2.3 | ||
19.20 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.25 | CR9025 | 4 | 4° | 3.3 | ||
19.20 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.25 | PR930 | 4 | 4° | 3.3 | ||
17.09 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.3 | KW10 | 4 | 8° | 3.3 | ||
19.20 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | 0.3 | PR915 | 4 | 8° | 3.3 |
Loading...
H(mm) | 4.3 | L(mm) | 20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
rε(mm)
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles